(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Absorber, [Liquid/Dangerous Substance] Absorbent Pad EA929DM-20

Absorber, [Liquid/Dangerous Substance] Absorbent Pad EA929DM-20

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA929DM-20

Part Number
EA929DM-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,164,895 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Only for liquid and hazardous materials
・Material-Polypropylene
・Pad size-381x457mm
・Absorption capacity-79.5L/100 sheets
・Perforations provided at pad center
・It securely absorbs various kinds of liquid such as hazardous chemicals, oil,water, fuel, grease, transmission fluid, coolant, solvent, etc. with no leakage.
・Since the main body color is yellow, it gives warning of absorbing dangerous chemicals, and is able to prompt suitable disposal.

Specifications of EA929DM-20

Part Number
EA929DM-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,164,895 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1