(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mop Hanger EA928AJ-304

Mop Hanger EA928AJ-304

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA928AJ-304

Part Number
EA928AJ-304
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

244,871 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Gel sheet type
・Size(gel sheet)-70 x 90(H)mm
・Hanger size-50(W) x 42(D)x 50(H)mm(with gel sheet thickness:46mm)
・Weight-46g
・Load capacity-About 2.5kg
・Material-Base:Steel plate,Roller:polyethylene
・For a flat surface glass and metal painted surfaces, etc.
・Can be easily fitted only by pushing. It stores mops, brooms, etc. neatly.
・Wearable size-Dia.25 to 40mm

Specifications of EA928AJ-304

Part Number
EA928AJ-304
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

244,871 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1