(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Cutting Shears Holder EA925MJ-2

Metal Cutting Shears Holder EA925MJ-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA925MJ-2

Part Number
EA925MJ-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

911,196 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Offset Press ・Steel cut Scissors Holder
・Material …Leather
・Outside Dim …90(W)×45(D)×285(H)mm
・Inside Dim …60(W)×35(D)×160(H)mm
・Belt Width …60mm
・Weight …145g

Specifications of EA925MJ-2

Part Number
EA925MJ-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

911,196 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1