(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA922AL-22 |
EA922AL-23 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications | Size (Opening × Length) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,894,761 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 7.6L | Approx. 200 to 345 × 400 mm | ||
2,168,623 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 18.9L | Approx. 230 to 430 × 500 mm |
【Product Specifications】
・Material …Polyester
・Mesh Shape …600Micron
・Size (Opening×Length )…About 145 To 300×310mm
・Removing impurities from Liquid like paint.
・The Opening Part Is Inlaid With A Rubber Band Which Ensures Expandability, And The Edge Is Sewn By Being Double Folded, Which Makes The Product Strong.
・Description …3.8L
・Qty. Per Unit …25Sheet
Part Number |
---|
EA922AL-22 |
EA922AL-23 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications | Size (Opening × Length) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,894,761 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 7.6L | Approx. 200 to 345 × 400 mm | ||
2,168,623 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 18.9L | Approx. 230 to 430 × 500 mm |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.