(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Protect effectively the steel against spatter build-up on it.
・Containing 4kg
・Coated area-60m2/kg
・Application…Soft steel, stainless steel (red wine)
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA920WA-2 in the Anti-Spatter Agent EA920WA-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA920WA-2 trong chuỗi Anti-Spatter Agent EA920WA-2.