(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA911T |
EA911T-1 |
EA911T-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Eyelet Pitch |
---|---|---|---|---|---|
1,734,001 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | ||
2,788,350 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2,300 mm direction: 460 mm 3,500 mm direction: Number of 440 mm holes: 26 pieces in total | ||
3,039,681 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - |
【Product Specifications】
・Material-Ester canvas, special resin waterproofing
・Thickness-0.3mm
・Rubber band (5m)-EA911T (1 pc), EA911T-1 and -2 (2 pcs),EA911T-3 (3 pcs), EA911T-4 (4 pcs)< Feature >
・It`s excellent to resistance to weather and durability. Totallywaterproof.
・The sheet can be used many ways such a vehicle, marine vessel, agriculture, construction etc.
・Application…Light 4-wheeled
・Dim. (mm)…1900 x 2100
Part Number |
---|
EA911T |
EA911T-1 |
EA911T-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Eyelet Pitch |
---|---|---|---|---|---|
1,734,001 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | ||
2,788,350 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2,300 mm direction: 460 mm 3,500 mm direction: Number of 440 mm holes: 26 pieces in total | ||
3,039,681 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.