(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Circular Saw Blade (for Aluminum)

Carbide Circular Saw Blade (for Aluminum)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,100,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Carbide circular saw blade for various parts made of aluminum.
[Hole Diameter]20 mm/25.4 mm

Part Number
EA851CB-46
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,100,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For ironwork and carpentry Product Type Related Item JAN code 4548745008531
Applicable materials Various parts made of aluminum

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA851CB-46 in the Carbide Circular Saw Blade (for Aluminum) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA851CB-46 trong chuỗi Carbide Circular Saw Blade (for Aluminum).