(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Glass Cutter EA845H

Glass Cutter EA845H
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      315,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Applications…It is a tool to scratch the glass by cutting-wheel.It is necessary to take dividing the glass based on attached scratch .
・Overall length…132mm
・Weight…About 100g
・Alloy steel blade
・Wood handle
・Glass thickness…3 to10mm
・It is ideal for common glass.
・It is also usable in the tile.

Part Number
EA845H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

315,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA845H in the Glass Cutter EA845H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA845H trong chuỗi Glass Cutter EA845H.