(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Overall length-145mm
・Tungsten carbide wheel blade
・Plastic handle
・Glass thickness-2 to 12mm
・Blade angle-135°
・Oil sold separately(EA845-2)
・Cutting head…Stationary type
Product type | Glass Cutter | Main body / spare blade | Main unit | Overall length(mm) | 145 |