(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Max.Allowable Speeds…4300m/min
・Dim. (mm)…305 x 2.8 x 25.4
・Qty. per unit…5 pcs
Part Number |
---|
EA843XA-355 |
EA843XC-305 |
EA843XC-355 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight (kg) | JAN code | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,561,112 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 3.36 (per pack of 5 pcs.) | 4518340742345 | 5 pcs. included | ||
4,997,383 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | - | 4518340742369 | 25 pcs. included | ||
7,083,913 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | - | 4518340742376 | 25 pcs. included |
Loading...Tải…
Product Type | Other Related Products |