(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-3

Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,913,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material…Alloy steel
・Begin・finish tap 35 pcs, dice 35 pcs
・Size…(Metric coarse/fine thread)M2x0.4・M3x0.5・M4x0.7・M5x0.8・M6x1.0・M6x0.75・M7x1.0・M7x0.75・M8x1.25・M8x1.0・M8x0.75・M9x1.25・M9x1.0・M9x0.75・M10x1.5・M10x1.25・M10x1.0・M10x0.75・M11x1.5・M11x1.25・M11x1.0・M11x0.75・M12x1.75・M12x1.5・M12x1.25・M12x1.0・M12x0.75・M14x2.0・M14x1.5・M14x1.25・M14x1.0・M16x2.0・M16x1.5・M16x1.0・M18x1.5
・Tap handle2pcs., Dies handle2pcs.
・T-shaped tap handle
・Case size…440x330x50(T)mm

 
Part Number
EA829VX-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,913,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829VX-3 in the Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829VX-3 trong chuỗi Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-3.