(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-1

Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,553,592VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Alloy steel
・Middle size taps 16pcs., Dies 16pcs.
・Size-(Metric coarse/fine thread)M3x0.5・M3x0.6・M4x0.7・M4x0.75・M5x0.8・M5x0.9・M6x0.75・M6x1.0・M7x0.75・M7x1.0・M8x1.0・M8x1.25・M10x1.25・M10x1.5・M12x1.5・M12x1.75(NPT)1/8"-27Tap handle
・Dies handle
・T-shaped tap handle
・Screwdrivers
・Pitch gauge
・Case size-290x190x30(T)mm

 
Part Number
EA829VX-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,553,592 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829VX-1 in the Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829VX-1 trong chuỗi Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-1.