(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size-(Metric coarse/fine thread)M3x0.5・M4x0.7・M4x0.75・M5x0.8・M5x0.9・M6x1.0・M7x1.0・M8x1.0・M8x1.25・M9x1.0・M9x1.25・M10x1.25・M10x1.5・M11x1.5・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.25・M14x1.5・M14x2.0・M16x1.5・M16x2.0・M18x1.5・M18x2.5・M20x2.5・M22x1.5・M24x2.0・M24x3.0(BSP)1/8"-28
・Dies handle4pcs., Tap handle4pcs.
・Pitch gauge16pcs. (Metric)
・Case size-520x340x80(T)mm