(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[TiN Coat] Spiral Tap EA829NA-4

[TiN Coat] Spiral Tap EA829NA-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      714,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-High-grade powder high-speed steel
・G coating
・Suitable for stainless steel and the case that choking is likely to occur.
・For deep holes
・Chamfer-2.5P
・Nominal…M4 x 0.7
・Length (mm)…52

Part Number
EA829NA-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

714,583 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829NA-4 in the [TiN Coat] Spiral Tap EA829NA-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829NA-4 trong chuỗi [TiN Coat] Spiral Tap EA829NA-4.