(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material …SKS_2
・Dice Dia …50mm
・Nominal …M24×3.0
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829MW-224B in the Circle Dice (For Left Thread・50mm Diameter) EA829MW-224B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829MW-224B trong chuỗi Circle Dice (For Left Thread・50mm Diameter) EA829MW-224B.