(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Socket for Round Die EA829MT-25

Socket for Round Die EA829MT-25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,087,903VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Chrome molybdenum(SCM430)
・With dies fixing screws 2pcs.
・It can deburr threads when it is used with a round die using a ratchet handle or a monkey spanner.
・Dies dia.-25mm
・Square drive-1/2
・Hexagonal dim.-22mm
・Length-60mmWeight-170g

Part Number
EA829MT-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,087,903 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829MT-25 in the Socket for Round Die EA829MT-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829MT-25 trong chuỗi Socket for Round Die EA829MT-25.