(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[TiN COATED] Hand Tap EA829HC-5A

[TiN COATED] Hand Tap EA829HC-5A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      691,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・TiN coating (Surface treatment)
・With super strong blade tip, this tap is suitable for high hardness materials.
・Nominal (Total L)…M5 x 0.8(60mm)
・Chamfer…5P

Part Number
EA829HC-5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

691,521 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829HC-5A in the [TiN COATED] Hand Tap EA829HC-5A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829HC-5A trong chuỗi [TiN COATED] Hand Tap EA829HC-5A.