(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・TiN coating (Surface treatment)
・With super strong blade tip, this tap is suitable for high hardness materials.
・Nominal (Total L)…M4 x 0.7(52mm)
・Chamfer…5P
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829HC-4A in the [TiN COATED] Hand Tap EA829HC-4A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829HC-4A trong chuỗi [TiN COATED] Hand Tap EA829HC-4A.