(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[SKS_2]Tap set EA829DV-21

[SKS_2]Tap set EA829DV-21
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,380,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Size …・Coarse Pitch :M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・Old JIS :M3×0.6・M4×0.75・M5×0.9・Fine Pitch :M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.25
・The inside 3-Way Tap Each 1 Pcs Including
・Material …SKS_2

 
Part Number
EA829DV-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,380,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829DV-21 in the [SKS_2]Tap set EA829DV-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829DV-21 trong chuỗi [SKS_2]Tap set EA829DV-21.