(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spiral Tap Set (ISO) EA829DS-1

Spiral Tap Set (ISO) EA829DS-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,917,045VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・For blind hole
・Size-M3x0.5・M4x0.7・M5x0.8・M6x1.0・M8x1.25・M10x1.5・M12x1.75(Each 2pcs.)
・Material-HSS
・ISO

Part Number
EA829DS-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,917,045 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829DS-1 in the Spiral Tap Set (ISO) EA829DS-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829DS-1 trong chuỗi Spiral Tap Set (ISO) EA829DS-1.