(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand tap (SKS2/finish)

Hand tap (SKS2/finish)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,936,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Materials: SKS_2 / JIS grade 3 / finishing tap / overall Length: 95 mm / width: 15 mm

Part Number
EA829DB-24B
EA829DB-24C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecification 1

2,232,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more ·Materials: SKS_2/JIS3 grade/finish tap/nominal size: M24 × 2.0·Total length: 95 mm·■ width: 15 mm·JAN: 4518340658332

1,936,350 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more ·Materials: SKS_2/JIS3 grade/finish tap/nominal size: M24 × 1.5·Total length: 95 mm·■ width: 15 mm·JAN: 4518340660434

Loading...Tải…

  1. 1