(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-50

[Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-50
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,890,026VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Co-HSS
・Tip-90°
・Blade qty-5 pcs
・Max dia.…50.0mm
・MT shank No.…3

Part Number
EA827HR-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

38,890,026 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA827HR-50 in the [Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-50 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA827HR-50 trong chuỗi [Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-50.