(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Countersink Set EA827HB-1

Countersink Set EA827HB-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,699,282VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Three-groove countersink-Max. dia.: 6.3, 8.3, 10.4, 12.416.5, 20.5mm 1 pc each
・Tip-90°
・Hexagonal shank-1/4
・Material-HSS (high-speed steel)

Part Number
EA827HB-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,699,282 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA827HB-1 in the Countersink Set EA827HB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA827HB-1 trong chuỗi Countersink Set EA827HB-1.