(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Diamond File Set (4 Pcs) EA826VM-4

Precision Diamond File Set (4 Pcs) EA826VM-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,277,526VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Shape-Flat: 5 x 1mm, Round: dia. 3mm,Half-round: 5 x 2mm, crosscut: 5 x 2mm
・Full length-85mm
・Coating length-45mm
・Grip-95mm equipped
・Shaft dia.-3mm
・Grits…#200

Part Number
EA826VM-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,277,526 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA826VM-4 in the Precision Diamond File Set (4 Pcs) EA826VM-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA826VM-4 trong chuỗi Precision Diamond File Set (4 Pcs) EA826VM-4.