(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・
・Blade length-50mm
・Full length-140mm
・Grits-#150
・Shaft dia.-Dia. 3.0mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA826NA-10 in the Diamond Precision File Set (5 Pcs) EA826NA-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA826NA-10 trong chuỗi Diamond Precision File Set (5 Pcs) EA826NA-10.