(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Co-HSS (cobalt high-speed steel), TiN coated
・Tip OD…3.0
・Length…50
・Shank dia.…6
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824RB-3.0 in the [TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-3.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824RB-3.0 trong chuỗi [TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-3.0.