(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-12.5

[TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-12.5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,623,422VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Co-HSS (cobalt high-speed steel), TiN coated
・Tip OD…12.5
・Length…90
・Shank dia.…16

Part Number
EA824RB-12.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,623,422 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824RB-12.5 in the [TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-12.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824RB-12.5 trong chuỗi [TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-12.5.