(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3 Pcs Counter bore [for Hexagon Socket Head Cap Screws] EA824ME (Part Number)

3 Pcs Counter bore [for Hexagon Socket Head Cap Screws] EA824ME
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,951,316VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・A set of 3 pcs-EA824ME-6, EA824ME-8, EA824ME-10
・Material-HSS (high-speed steel)
・Processes counterbore holes for hexagon socket head cap screws.
・For machining

Part Number
EA824ME
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,951,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824ME in the 3 Pcs Counter bore [for Hexagon Socket Head Cap Screws] EA824ME series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824ME trong chuỗi 3 Pcs Counter bore [for Hexagon Socket Head Cap Screws] EA824ME.