(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Counter bore for Small Flat Head Screws EA824MD-4

Counter bore for Small Flat Head Screws EA824MD-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      990,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-HSS (high-speed steel)
・Can drill a hole and process a countersunk hole at the same time.
・Countersunk hole angle-90°
・For machining
・Prepared hole…4.5
・Countersunk hole…9.5
・Length…55
・Shank dia.…6

Part Number
EA824MD-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

990,333 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824MD-4 in the Counter bore for Small Flat Head Screws EA824MD-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824MD-4 trong chuỗi Counter bore for Small Flat Head Screws EA824MD-4.