(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Blade tip-Dia. 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90, 2.00, 2.10, 2.20, 2.30mm, 3 pcs each
・Shank dia.-2.34mm
・Full length-25mm
・Material-HSS steel
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824CK-3 in the Precision Drill Set EA824CK-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824CK-3 trong chuỗi Precision Drill Set EA824CK-3.