(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・
・Size …(Blade Dia. ×Blade Length ×Full length ):3×13×45mm(5 Variety )\
・Shaft Dia. …3.0mm Shank
・Material …Tungstenless Carbide
・Case Size …69×33×75(H)mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819XV-6 in the [Tiain Coating] Carbide Bar Set (3mm)(5 Pcs) EA819XV-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819XV-6 trong chuỗi [Tiain Coating] Carbide Bar Set (3mm)(5 Pcs) EA819XV-6.