(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Length-55mm
・With diamond powder
・Blade dia. x Blade length-1 x 5, 2 x 5, 3 x 5, 4 x 5, 5 x 6mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-31 in the Diamond Rotary Bar (5 Pcs) EA819SY-31 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819SY-31 trong chuỗi Diamond Rotary Bar (5 Pcs) EA819SY-31.