(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Quick disk for steel EA819KX-8

Quick disk for steel EA819KX-8
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      109,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Abrasive grain-Aluminum oxide
・Max. revolution speed-25,000rpm (40,000rpm for -1 to -10)
・For general use
・Use with EA819KG-12 to -14.
・Dia. (mm)…25
・Grits…#120

Part Number
EA819KX-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

109,463 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819KX-8 in the Quick disk for steel EA819KX-8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819KX-8 trong chuỗi Quick disk for steel EA819KX-8.