(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
50 mm quick disc (For steel)

50 mm quick disc (For steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ General use
・ Screw-in type
·Grit size #36 to #240
·Grinding wheel: Aluminum oxide

Part Number
EA819KX-22
EA819KX-23
EA819KX-24
EA819KX-25
EA819KX-28
EA819KX-29
EA819KX-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Grit size

127,830 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340220324#36

127,721 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340220331-

127,721 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340220348#50

127,830 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4518340220355-

127,610 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4518340220386#120

127,610 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340220393#180

105,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340220409#240

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Related parts