(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
50mm flex disc (For steel)

50mm flex disc (For steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      215,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

There are 2 types of particle size: #80 and #120.
Contents: 1 pc.
Maximum rotational speed: 25,000 rpm
Abrasive grain: Aluminum oxide
Diameter: 50 mm

Part Number
EA819KV-13
EA819KV-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Grit size

216,070 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340219946-

215,958 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340219953#120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Related parts