(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Abrasive grain-Oxide of aluminum
・Grits-#80
・Shaft length-33 to 34mm
・For iron, cast-iron, stainless steel and high alloy steel
・Dia.…16mm
・Height…16mm
・Max. RPM…33,750rpm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819HR-1 in the Grinding Stone with Shaft (3mm) (2 Pcs) EA819HR-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819HR-1 trong chuỗi Grinding Stone with Shaft (3mm) (2 Pcs) EA819HR-1.