(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・For polish finish
・Dia.…17mm
・Width…5mm
・Material…Felt
・Max. RPM…25,000rpm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819EB-13 in the Buff for Polish Finish (3mm Shaft) EA819EB-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819EB-13 trong chuỗi Buff for Polish Finish (3mm Shaft) EA819EB-13.