(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・For final finish
・Dim.-3 x 6 x 150mm
・A set of 9 pcs(#180, #220, #280, #320, #400, #600, #800, #1000, #1500)
・Weight-68g(per set)
・Use as preliminary polishing for polishing compound or diamond paste ensures fine final finish surface. Available also for polishing of glass and nonferrous metal
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819BW-3 in the Stick Grinding Stone (Finish Stone) (9 Pcs) EA819BW-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819BW-3 trong chuỗi Stick Grinding Stone (Finish Stone) (9 Pcs) EA819BW-3.