(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BA-21A

Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BA-21A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      146,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・OD-10mm
・Height-10mm
・Max. rpm-50000rpm
・Length-50mm
・Shaft dia.-3.0mm
・Color-Pink
・Grits-#80
・Abrasive grain-WA

Part Number
EA819BA-21A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

146,250 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819BA-21A in the Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BA-21A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819BA-21A trong chuỗi Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BA-21A.