(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Standard type
・Use power pack EA818MA-1A, EA818MB-1A.
・No-load rpm-1000 to 20000rpm
・Max. torque-4.5cNm
・Collet chuck-Dia.2.34・Dia.3.0mm
・Length-158mm
・Weight-215g
・Application- Tools that require torque including twist drill, diamond drill, mounted wheel, rubber-bonded wheel, sander, brush and buff.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818MB-3A in the Micro Grinder EA818MB-3A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA818MB-3A trong chuỗi Micro Grinder EA818MB-3A.