(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
100 V AC/10,000 to 28,000 Rpm Hand Grinder Set

100 V AC/10,000 to 28,000 Rpm Hand Grinder Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,055,289VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Power supply-AC100V
・Number of revolutions-10,000 to 28,000rpm
・Collet Chuck-3.2mm
・Length-188mm
・Weight-455g
・With gear change dial
・Accessories-Sanding guide, Flexible shaft, Cutter grinding stone, Brush with shaft, 30kinds of tip tools(including buff and so on)
・Frequency-60Hz

 
Part Number
EA818EE-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,055,289 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specification 1 ·Power Supply: 100 V AC/Rotation speed: 10,000/28,000 rpm collet chuck: 3.2 mm·Total length: 188 mm·Weight: 455 g/with speed dial Specifications 2 ·Accessories: Sanding guide, flexible shaft, cutter grindstone, brush with shaft, buff, etc. 30 kinds of tip tools/frequency: 50Hz·JAN: 4518340484580

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818EE-5 in the 100 V AC/10,000 to 28,000 Rpm Hand Grinder Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA818EE-5 trong chuỗi 100 V AC/10,000 to 28,000 Rpm Hand Grinder Set.