(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Caution
thận trọng
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
【Product Specifications】
・Capacity-2.0kVA
・Input voltage-100V (50, 60Hz)
・Output voltage-115V, 125V
・Receptacle rating-2P/15A
・Number of receptacles-2+2
・Dedicated indoor booster
・Cord length-1.2m
・Dim.-145 x 160 x 130(H)mm
・Weight-5.4kg
Loading...Tải…
Caution
thận trọng
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA815ZG-2A in the Booster Transformer EA815ZG-2A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA815ZG-2A trong chuỗi Booster Transformer EA815ZG-2A.