(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Charger EA813H-10B

Charger EA813H-10B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,354,706VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Charging Possible Battery Voltage …14.4V/18V
・Recharge Time …About 20 Minutes(3.0Ah)
・With Usb Terminal (5V、2A)
・Engine Generator Correspondence
・Cold Charging Correspondence (-10℃until )
・Cooling With a function
・Suitable Battery…EA813HE-4(14.4V) EA813HF-6(18V)
・Good Visual recognition Large Charging Lamp &Full Color LED Powered By 。
・ACPower Supply Or Charge Pond To USB Equipment Charging Possible 。(※Separately、Commercially AvailableGoods USB Terminal Connection For Charging Cable Necessary。That Depending On Equipment Variety 、In The Case Not Charging。 )
・EA813H-10A Compatible 。

Part Number
EA813H-10B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,354,706 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA813H-10B in the Charger EA813H-10B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA813H-10B trong chuỗi Charger EA813H-10B.