(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Color Bit Set EA813A-110

Color Bit Set EA813A-110
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      745,645VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・(+) Bit-#1, #2, #3
・(‐)bit-5.0・6.0mm
・Hex Bit-3, 4, 5, 6mm
・Bit holder-Hexagonal shaft:1/4", Length:100mm
・Bit length-65mm
・ You can easily sort the end sizes by the difference in color.

Part Number
EA813A-110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

745,645 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA813A-110 in the Color Bit Set EA813A-110 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA813A-110 trong chuỗi Color Bit Set EA813A-110.