(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Booster Cable

Booster Cable

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    4,853,691 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA812JX-200
EA812JX-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Wire specifications

4,853,691 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 22 mm^2 (220 A)

7,374,784 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 38 mm^2 (380 A)

Basic Specifications

  • Product Type
    Tool
  • Details 1
    DC12/24V
  • Type
    Booster Cable
  • Details 2
    Insulated cover included
  • Clip Overall Length
    160mm
  • Cable Length
    5m

Product Description

It has an insulated cover and is long enough with the length of 5 m, so it can be used in a wide range of situations.

Part Number
EA812JX-200
EA812JX-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Wire specifications

4,853,691 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 22 mm^2 (220 A)

7,374,784 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 38 mm^2 (380 A)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1