(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnet Tape with Adhesive EA781EP-6

Magnet Tape with Adhesive EA781EP-6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,064,032VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Thermoplastic resin, Ferrite
・Magnetic force--1: 28gf/cm2, -2 to -4: 44gf/cm2 ,-5 to -7:55gf/cm2
・Service temperature-80℃ or less
・Size(Width x Thickness)-20x1.5mm
・Length-30m

Part Number
EA781EP-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,064,032 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1