(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA780T-10 |
EA780TM-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,989,110 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ||
481,006 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・The sound and LED indicate the line location by detecting the laser light even in places hard to see laser line.
・Enabled to find a reference accurately and quickly even in environments hard to see laser line.
・IP54
・Distance-1m to 20m
・Accuracy-Within ±1.0mm of laser line center
・Power supply-AAA battery x 4 pcs
・Dim.-52(W) x 35(D) x 170(H)mm
・Weight-200g
・Dedicated holder-Enabled to mount a receiver on a staff or pillar.(available width: 20 to 55mm)
・Available to TJM's eachcross-line laser.
・Name…Receiver
Part Number |
---|
EA780T-10 |
EA780TM-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,989,110 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ||
481,006 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.