(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・With 2 magnets, 1 red maker, 1 black marker and 1 eraser
・Material-Surface material: steel white (baking), Substrate: hard cardboard, Frame: aluminum
・Dim. (mm)…1200(W) x 900(H)
Size | 900(W)×600(H) | Product type | A Bulletin Board (Standard type) | Materials | Surface material: Steel white (baked), core material: Rigid cardboard, frame material: Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Materials (Main Body) | steel white (burning) | Display content | schedule | Details 1 | 2 magnets, 1 marker red and black, with board eraser |