(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA759EX-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
11,312,115 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Arm holding power-Tip section: 2.7kgCamera mount: 1.5kg
・Magnet holding force-320N
・Dim.-Overall height: 250mmArm dim.: 56 x 51mmCamera mount: 92mmMagnet dim.: 30 x 40 x 35(H)mm
・Weight-510g
・Mounting screw-W1/4
・Material-Arm section: Steel
・The flexible tube attached to the arm keeps the camera or other object from dropping.
Part Number |
---|
EA759EX-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
11,312,115 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.