(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758SG-42 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,178,425 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Light source- C4 LED bulb
・Brightness-140 lumens
・Battery life-approx.4.5 hours
・Size-Head dia.:20mm, Length:508mm, Flexible Cable length:310mm
・Weight-173g (including batteries)
・Waterproof performance-IPX4
・Body Material-Aluminum
・With magnet clip holder (for wall-mount Type)
・polycarbonate lens
・Battery-AA size battery x 2 pcs(included)
Part Number |
---|
EA758SG-42 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,178,425 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.